Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"9B000002","name":"PRBTcable X1/M12L5f/5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["00108002327111","0010800232711180SS"]}
La imagen real puede variar
PRBTcable X1/M12L5f/5m
Número de producto: 9B000002
GTIN:
connection cable for PRBT 6; M12 female plug; L-coded; 5 pins; 5x2,5 mm?; lenght 5,0m
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación | UL Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Intensidad asignada | 15 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
0
45 |
Datos mecanicos
| Tipo conector 1 | Conector hembra M12 5 polos |
| Forma tipo de conector macho 1 | recto |
| Código de conector macho M12 1 | |
| Longitud cable | 5 |
| Sección de los conductores |
2.5
2.5 |
| Mat. aislam. cable.alim. K1 | PVC |
| Apantallado K1 | no |
| Número de hilos | 5 |
| Peso neto | 1250 |
| Peso bruto | 1280 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 6c |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27389102 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |