Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"9B000002","name":"PRBTcable X1/M12L5f/5m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["00108002327111","0010800232711180SS"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PRBTcable X1/M12L5f/5m
Numero dell'articolo: 9B000002
GTIN:
connection cable for PRBT 6; M12 female plug; L-coded; 5 pins; 5x2,5 mm?; lenght 5,0m
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione | UL Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Corrente nominale | 15 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
0
45 |
Dati meccanici
| Tipo connettore 1 | Connettore femm. M12 5 poli |
| Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
| Codifica connettore M12 1 | |
| Lunghezza cavo | 5 |
| Sezione del conduttore |
2.5
2.5 |
| Isolante linea aliment. K1 | PVC |
| Schermatura K1 | No |
| Numero fili | 5 |
| Peso netto | 1250 |
| Peso lordo | 1280 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6c |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27389102 |
| Versione ETIM | ETIM-7.0 |