Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"9B000002","name":"PRBTcable X1/M12L5f/5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["00108002327111","0010800232711180SS"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PRBTcable X1/M12L5f/5m
Numer produktu: 9B000002
GTIN:
connection cable for PRBT 6; M12 female plug; L-coded; 5 pins; 5x2,5 mm?; lenght 5,0m
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie | Na liście UL |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Prąd znamionowy | 15 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
0
45 |
Dane mechaniczne
| Przyłącze typu 1 | 5-pinowe złącze żeńskie M12 |
| Kształt przyłącza typu 1 | proste |
| Kodowanie przyłącza M12 1 | |
| Długość przewodu | 5 |
| Przekrój przewodu |
2.5
2.5 |
| Mat. izol. kabla zasilania K1 | PVC |
| Ekranowanie K1 | nie |
| Liczba przewodów | 5 |
| Ciężar netto | 1250 |
| Ciężar brutto | 1280 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 6c |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27389102 |
| Wersja ETIM | ETIM-7.0 |