U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PNOZ p1vp 300s
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
€491.07
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingang: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2 HL-uitgangen,vertraagde aansturing van de aansluitingen mogelijk, automatische/bewaakte start, breedte: 45 mm, UB = 24 V DC, steekbare klemmen met schroeftechniek, basismodule PNOZpower modulair veiligheidssysteem, vertraging 1,5 - 300 s.
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Aantal ingangen | 2 |
| Aantal halfgeleideruitgangen | 2 |
| Toler. ext. spann. DC halfgel. | -15%/+10% |
| Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
| Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
| Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP30 |
| Beschermingsgraad klemmen |
| Tijdnauwkeur. tv (eindwaarde) | +/-15 % +20 ms |
| Inbouwpositie | horizont. op rail |
| Behuizingsmat. onderste deel | |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | ABS UL 94 V0 |
| Aansluitklem | Schroefklem |
| Klemsoort | steekbaar |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 94 mm |
| Afmeting breedte | 45 mm |
| Afmeting diepte | 135 mm |
| Nettogewicht | 355 g |
| Brutogewicht | 360 g |
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7a |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371819 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000019 |
| ETIM reference feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012705 |
| Volume | 0.818 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |