text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ p1vp 300s

Kód materiálu: 773951
GTIN: 4046548012705
Bezpečnostní relé (standalone), vstup: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 polovodičové výstupy,možnost zpožděného rozepnutí výstupů, automatický/monitorovaný start, šířka: 45 mm, UB = 24 V DC, zasouvatelné šroubové svorky, základní modul PNOZpower modulárního bezpečnostního systému, zpoždění 1,5 - 300 s.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Bezpečnostní relé (standalone), vstup: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 polovodičové výstupy,možnost zpožděného rozepnutí výstupů, automatický/monitorovaný start, šířka: 45 mm, UB = 24 V DC, zasouvatelné šroubové svorky, základní modul PNOZpower modulárního bezpečnostního systému, zpoždění 1,5 - 300 s.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Počet vstupů 2  
Počet polov. výstupů 2  
Tol. ext. napětí DC polovodič -15 %/+10 %  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-12  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -10 - 55  °C
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP30  
Terminal protection type
Čas. přesnost tv (koneč.hodn.) +/-15 % +20 ms  
Montážní poloha vodorovně na liště DIN  
Materiál pouzdra spodní část
Materiál krytu horní díl ABS UL 94 V0  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek zásuvný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 94  mm
Rozměr šířka 45  mm
Rozměr hloubka 135  mm
Čistá váha 355  g
Celková hmotnost 360  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012705  
Svazek 0.818  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr