text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ p1vp 300s

Номер артикула: 773951
GTIN: 4046548012705
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 полупроводниковых выхода с возможностью управления соединениями с запаздыванием, запуск автоматически / под контролем, ширина: 45 мм, напряжение питания: 24 В пост. тока, съемные винтовыеклеммы, модульная система защ...  Больше

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 2 полупроводниковых выхода с возможностью управления соединениями с запаздыванием, запуск автоматически / под контролем, ширина: 45 мм, напряжение питания: 24 В пост. тока, съемные винтовыеклеммы, модульная система защиты PNOZpower, базовый блок, задержка: 1,5 - 300 сек.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Число входов 2  
Количество полупроводниковых в 2  
Допуск по внеш. напр. DC П/П –15%/+10%  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-12  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP30  
Тип защиты клемм
Точность вр. tv (конеч. знач.) +/-15 % +20 мс  
Монтажное положение горизонтальное на цилиндрическ  
Нижняя часть материала корпуса
Материал верхней части кожуха ABS UL 94 V0  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы вставной  
Сечение провод., гибк. AWG 24–12 AWG  
Размер по высоте 94  mm
Размер по ширине 45  mm
Размер по глубине 135  mm
Вес нетто 355  g
Вес брутто 360  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012705  
Объем 0.818  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr