Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773951","name":"PNOZ p1vp 300s","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PNOZ p1vp 300s
Número do produto: 773951
GTIN: 4046548012705
Relé de segurança (autônomo), entrada: Circuito de 1 ou 2 canais
com/sem detecção de circuitos cruzados, saídas: 2 saídas desemicondutores, possível controle retardado
das conexões, partida automática/monitorada,
largura: 45 mm, UB = 24 V CC, terminais conectáveis na tecnologia deaparafusamento,
aparelho básico do sistema de segurança modular PNOZp...
Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Relé de segurança (autônomo), entrada: Circuito de 1 ou 2 canais com/sem detecção de circuitos cruzados, saídas: 2 saídas desemicondutores, possível controle retardado das conexões, partida automática/monitorada, largura: 45 mm, UB = 24 V CC, terminais conectáveis na tecnologia deaparafusamento, aparelho básico do sistema de segurança modular PNOZpower, retardo de 1,5 a 300 s.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Entradas
| Número de entradas | 2 |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas do semicondut | 2 |
| Tolerância ext. Tens. Semic.CC | -15 %/+10 % |
| Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP30 |
| Tipo de proteção bornes |
Times
| Precisão tempo tv (val. final) | +/-15 % +20 ms |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
| Parte inf. material da caixa | |
| Material caixa peça superior | ABS UL 94 V0 |
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
| Dimensão altura | 94 mm |
| Dimensão de profundidade | 135 mm |
| Dimensão de profundidade | 45 mm |
| Peso líquido | 355 g |
| Peso bruto | 360 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 7a |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371819 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000019 |
| Função de referência ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012705 |
| Volume | 0.818 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |