text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ p1vp 300s

Artikelnummer: 773951
GTIN: 4046548012705
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingang: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 HL-Ausgänge, verzögerte Ansteuerung der Anschlüsse möglich, automatischer/überwachter Start, Breite: 45 mm, UB = 24 V DC, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Basisgerät PNOZpower modulares Sicherheitssystem, Verzögerung 1,5 - 300 s.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingang: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 HL-Ausgänge, verzögerte Ansteuerung der Anschlüsse möglich, automatischer/überwachter Start, Breite: 45 mm, UB = 24 V DC, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Basisgerät PNOZpower modulares Sicherheitssystem, Verzögerung 1,5 - 300 s.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Anzahl Eingänge 2  
Anzahl Halbleiterausgänge 2  
Toleranz ext. Spann. DC Halbl. -15 %/+10 %  
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 DC-12  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-78  
Umgebungstemperatur -10 - 55  °C
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP30  
Schutzart Klemmen IP20  
Zeitgenauigkeit tv (Endwert) +/-15 % +20 ms  
Einbaulage waager. auf Hutschiene  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V1  
Gehäusematerial Oberteil ABS UL 94 V0  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Klemmenart steckbar  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 12 AWG  
Abmessung h 94  mm
Abmessung b 45  mm
Abmessung t 135  mm
Nettogewicht 355  g
Bruttogewicht 360  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012705  
Volumen 0.818  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr