닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"773951","name":"PNOZ p1vp 300s","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ p1vp 300s
제품 번호: 773951
GTIN: 4046548012705
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선
(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2x SC 출력,
연결의 지연된 제어 가능, 자동/모니터링형 리셋,
폭: 45mm, UB = 24V DC, 스크류 타입 플러그인 단자,
베이스 유닛 PNOZpower 모듈형 안전 시스템, 지연 1.5 - 300s.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
입구
| 입력 단자의 개수 | 2 |
반도체 출력
| 반도체 출력의 갯수 | 2 |
| 외부 전압 공차 DC 반도체 | -15 %/+10 % |
| EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-12 |
환경 데이터
| 기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
| 대기 온도 | -10 - 55 °C |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP30 |
| 단자 보호 유형 |
타임스
| 시간 정확도 tv (최종 값) | +/-15 % +20 ms |
기계 데이터
| 장착 위치 | 탑햇 레일 위에서 수평 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | |
| 하우징 소재 상부 파트 | ABS UL 94 V0 |
| 커넥션 터미널 | 스크류 터미널 |
| 터미널 스타일 | 플러그인 |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
| 높이 직경 | 94 mm |
| 폭 치수 | 45 mm |
| 깊이 치수 | 135 mm |
| 순중량 | 355 g |
| 총중량 | 360 g |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 | 7a |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 7439-92-1 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27371819 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
| ETIM 참조 기능 | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012705 |
| 용량 | 0.818 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |