text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ p1vp 300s

Produktnummer: 773951
GTIN: 4046548012705
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgang: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 HL-udgange, mulighed forforsinket aktivering af tilslutningerne, automatisk/overvåget start, bredde: 45 mm, UB = 24 V DC, indstikbare klemmer med skrueteknik, basismodul PNOZpower modulopbygget sikkerhedssystem, forsinkelse 1,5 -300 s.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Styk

Din pris

Kr.3,732.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgang: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 2 HL-udgange, mulighed forforsinket aktivering af tilslutningerne, automatisk/overvåget start, bredde: 45 mm, UB = 24 V DC, indstikbare klemmer med skrueteknik, basismodul PNOZpower modulopbygget sikkerhedssystem, forsinkelse 1,5 -300 s.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Antal indgange 2  
Antal halvlederudgange 2  
Toler. ekst. spænd. DC halvl. -15 %/+10 %  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-12  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -10 - 55  °C
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP30  
Kapslingsklasse, klemmer
Tidsnøjagtighed tv (slutværdi) +/-15 % +20 ms  
Monteringsposition vandret på DIN-skinne  
Husets materiale nederste del
Husmateriale overdel ABS UL 94 V0  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Klemmetype stikbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 94  mm
Mål, bredde 45  mm
Mål, dybde 135  mm
Nettovægt 355  g
Bruttovægt 360  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012705  
Volumen 0.818  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr