Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772034","name":"PNOZ mmc6p CAN","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
PNOZ mmc6p CAN
Artikelnummer: 772034
GTIN: 4046548067590
Konfigurerbara säkra kompaktstyrningar PNOZmulti Mini, fältbussmodul,
CANopen.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Konfigurerbara säkra kompaktstyrningar PNOZmulti Mini, fältbussmodul, CANopen. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Matning av modulen |
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 1.5 |
Fältbusgränssnitt
| Fältbussgränssnitt | CANopen |
| Fältbussens modultyp | Slave |
| Namn fältbussprotokoll | CiA 301 V4.2.0 |
| Tillåt. fältb.-stat.adresser | 0–99d |
| Valbara överföringshastigheter |
10 Mbit/s
500 kBit/s 20 Mbit/s 250 kBit/s 1 MBit/s 50 Mbit/s 800 Mbit/s 125 kBit/s |
| Anslutning fältbuss | 9-polig sub-D-stickkontakt |
| Galvan. isol. från fältbuss | ja |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
Potentiell separation
| Potentialavskiljning 1 mellan | Fältbuss och modul |
| Typ av potentialavskiljning 1 | Funktionsisolering |
Mekaniska data
| Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
| Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial främre platta | PC |
| Kåpmaterial överdel | PC |
| Anslutningsplint |
Fjäderkraftsplint
Skruvplint |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
| Mått höjd | 100 |
| Mått bredd | 22.5 |
| Mått djup | 115 |
| Nettovikt | 95 |
| Bruttovikt | 105 |
Miljön
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242208 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067590 |
| Volym | 0.345 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Tillbehör – tillval
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Termineringskontakt PNOZsigma eller PNOZsigma-expansion, förpackningeninnehåller = 10 st.
SEK401.00
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Kontakt för anslutning av myPNOZ-basenhet med
PNOZsigma-expansionsmodul, förpackningen innehåller = 10 st.
SEK471.00