text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ mmc6p CAN

Product ID: 772034
GTIN: 4046548067590
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti Mini, modulfieldbus, CANopen. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti Mini, modulfieldbus, CANopen. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
 
Účel U1 Napájení modulu  
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 1.5  
Rozhraní Fieldbus CANopen  
Typ přístroje Fieldbus Slave  
Název protokolu Fieldbus CiA 301 V4.2.0  
Příp.adresy stanic Fieldbus 0 - 99d  
Nastavitelné přenos. rychlosti 10 kbit/s  
500 kBit/s  
20 kbit/s  
250 kBit/s  
1 MBit/s  
50 kbit/s  
800 kbit/s  
125 kBit/s  
Přípojka Fieldbus 9pól. samice Sub-D  
Galvan. oddělení od Fieldbus ano  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
60  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Galv.odpojení 1 mezi Fieldlbus a modul  
Druh galv.odpojení 1 Funkční izolace  
Montážní poloha vodorovně na liště DIN  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN 50022  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Pružinová svorka  
Šroubovací svorka  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 100  
Rozměr šířka 22.5  
Rozměr hloubka 115  
Čistá váha 95  
Celková hmotnost 105  
 
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067590  
Svazek 0.345  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Optional accessories

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Terminator PNOZsigma or PNOZsigma expansion, PU = 10 pieces.
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Connector for connecting a PNOZsigma base unit to a PNOZsigma expansion module, PU = 10 pcs.