閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"772034","name":"PNOZ mmc6p CAN","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ mmc6p CAN
製品コード: 772034
GTIN: 4046548067590
コンパクト安全コントローラPNOZmulti Mini、フィールドバスモジュール、
CANopen。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed EAC (ユーラシア) |
技術データ
電気データ
| U1の目的 | モジュール電源 |
| 供給電圧 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 1.5 |
フィールドバスインターフェース
| フィールドバスインタフェース | CANopen |
| フィールドバス装置のタイプ | スレーブ |
| フィールドバスのプロトコル名 | CiA 301 V4.2.0 |
| FBusステーション使用可アドレス | 0 - 99d |
| 選択可能な通信速度 |
10 kBit/s
500 kBit/s 20 kBit/s 250 kBit/s 1 MBit/s 50 kBit/s 800 kBit/s 125 kBit/s |
| 接続フィールドバス | 9ピンD-Sub (オス) コネクタ |
| フィールドバスガルバニック絶縁 | 可 |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 |
0
60 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 |
分離の可能性
| 回路1の電位分離 | フィールドバスおよびモジュール |
| 電位分離1のタイプ | 機能絶縁 |
機械的データ
| 取り付け位置 | DINレール上に沿って水平 |
| DINレールの寸法 | 35×7.5 EN 50022 |
| ハウジング下部素材 | PC |
| 前面パネル素材 | PC |
| ハウジング素材 (上部) | PC |
| 接続端子 |
ケージ式端子
スクリュー式端子 |
| 導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
| 高さ | 100 |
| 幅 | 22.5 |
| 奥行き | 115 |
| 実量 | 95 |
| 総重量 | 105 |
環境
| RoHS適合性 | はい |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067590 |
| ボリューム | 0.345 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |