Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"772034","name":"PNOZ mmc6p CAN","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ mmc6p CAN
Номер артикула: 772034
GTIN: 4046548067590
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti Mini,
модульпромышленной сети, протокол CANopen.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-зам...
Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti Mini, модульпромышленной сети, протокол CANopen. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
| Назначение U1 | Питание модуля |
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 1.5 |
Интерфейс полевой шины
| Интерфейс промышленной сети | CANopen |
| Тип полевой шины | Подчиненное устройство |
| Назв. протокола пром. сети | CiA 301 V4.2.0 |
| Допуст. адрес ст. пром. сети | 0–99d |
| Выбираемая скор. пер. данных |
10 кбит/с
500 кбит/с 20 кбит/с 250 кбит/с 1 Мбит/с 50 кбит/с 800 кбит/с 125 кбит/с |
| Соединительная полевая шина | 9-контактный штекерный разъем |
| Гальванич. развязка пром. сети | Да |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
0
60 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
Потенциальное разделение
| Развязка потенциалов 1 между | Промышленная сеть и модуль |
| Тип развязки потенциалов 1 | Функциональная изоляция |
механические данные
| Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
| Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Нижняя часть материала корпуса | ПК |
| Материал корпуса лиц. панели | ПК |
| Материал верхней части кожуха | PC |
| Соединительная клемма |
Пружинная клемма
Винтовая клемма |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
| Размер по высоте | 100 |
| Размер по ширине | 22.5 |
| Размер по глубине | 115 |
| Вес нетто | 95 |
| Вес брутто | 105 |
Данные по окружающей среде
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242208 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067590 |
| Объем | 0.345 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Дополнительные принадлежности
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Терминатор PNOZsigma или расширение PNOZsigma, на изделие = 10 шт.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Разъём для подключения базового модуля PNOZsigma к модулю расширенияPNOZsigma
, на изделие = 10 шт.