Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"772034","name":"PNOZ mmc6p CAN","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
Som på fig.
PNOZ mmc6p CAN
Produktnummer: 772034
GTIN: 4046548067590
Konfigurerbare, sikre, kompakte styringer PNOZmulti Mini, feltbusmodul,
CANopen.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Konfigurerbare, sikre, kompakte styringer PNOZmulti Mini, feltbusmodul, CANopen. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Forsyning af modulet |
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 1.5 |
Feltbus-interface
| Feltbus-interface | CANopen |
| Feltbussens modultype | Slave |
| Navn feltbus-protokol | CiA 301 V4.2.0 |
| Tilladte feltbus-stationsadr. | 0 - 99d |
| Indstill. overførselshastigh. |
10 kBit/s
500 kBit/s 20 kBit/s 250 kBit/s 1 Mbit/s 50 kBit/s 800 kBit/s 125 kBit/s |
| Tilslutning feltbus | 9-pol. Sub-D-hanstik |
| galvan. Adskillelse af feltbus | ja |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Potentiel adskillelse
| Potentialadskillelse 1 mellem | Feltbus og modul |
| Type af potentialadskillelse 1 | Funktionsisolering |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
| Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Husmateriale overdel | PC |
| Tilslutningsklemme |
Fjederklemme
Skrueklemme |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
| Mål, højde | 100 |
| Mål, bredde | 22.5 |
| Mål, dybde | 115 |
| Nettovægt | 95 |
| Bruttovægt | 105 |
Miljø
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067590 |
| Volumen | 0.345 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ekstra tilbehør
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Slutterminering PNOZsigma eller PNOZsigma-udvidelse, pakke = 10 stk.
Kr.267.00
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Stik til tilslutning af PNOZsigma-basismodul til PNOZsigma-
udvidelsesmodul, pakke = 10 stk.
Kr.314.00