Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"772034","name":"PNOZ mmc6p CAN","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ mmc6p CAN
Numero dell'articolo: 772034
GTIN: 4046548067590
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti Mini, modulo
fieldbus, CANopen.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti Mini, modulo fieldbus, CANopen. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Alimentazione del modulo |
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 1.5 |
Interfaccia fieldbus
| Interfaccia fieldbus | CANopen |
| Tipo dispositivo del fieldbus | Slave |
| Nome protocollo fieldbus | CiA 301 V4.2.0 |
| Indir.staz. fieldbus ammessi | 0 - 99d |
| Veloc. trasferimento impost. |
10 kbit/s
500 kBit/s 20 kbit/s 250 kBit/s 1 MBit/s 50 kbit/s 800 kbit/s 125 kBit/s |
| Collegamento fieldbus | Connett. maschio Sub-D 9 poli |
| Isolam. elettrico fieldbus | Sì |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti |
Separazione potenziale
| Isolamento elettrico 1 tra | Fieldbus e modulo |
| Tipo isolamento elettrico 1 | Isolamento funzionale |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
| Dimensioni guide DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Mater. custodia piastra front. | PC |
| Mater. custodia Parte super. | PC |
| Morsetto di collegamento |
Morsetto a molla
Morsetto a vite |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
| Altezza | 100 |
| Larghezza | 22.5 |
| Profondità | 115 |
| Peso netto | 95 |
| Peso lordo | 105 |
Ambiente
| Conformità RoHS | sì |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067590 |
| Volume | 0.345 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accessori opzionali
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Connettore di terminazione PNOZsigma o espansione PNOZsigma, confezione= 10 pezzi.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Connettore maschio per il collegamento di dispositivo base condispositivo di espansione
PNOZsigma, confezione = 10 pezzi.