Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"772034","name":"PNOZ mmc6p CAN","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PNOZ mmc6p CAN
Número do produto: 772034
GTIN: 4046548067590
Controladores compactos seguros configuráveis PNOZmulti Mini, módulo
debarramento de campo, CANopen.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produt...
Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Controladores compactos seguros configuráveis PNOZmulti Mini, módulo debarramento de campo, CANopen. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 | Alimentação do Modbus |
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 1.5 |
Interface Fieldbus
| Interface do Fieldbus | CANopen |
| Tipo equip. barramento campo | Slave |
| Nome do protocolo do Fieldbus | CiA 301 V4.2.0 |
| Ender. final estação Fieldbus | 0 a 99 d |
| Taxas de transmissão ajustáv. |
10 kBit/s
500 kBit/s 20 kBit/s 250 kBit/s 1 MBit/s 50 kBit/s 800 kBit/s 125 kBit/s |
| Conexão do barramento de campo | Conector pino sub D 9 pol. |
| Desconexão galv. do Fieldbus | sim |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Potencial de separação
| Separação de potencial 1 entre | Barram. de campo e mód. |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento de operação |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
| Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Material caixa peça superior | PC |
| Terminal de conexão |
Terminal tipo mola
Terminal por aparafusamento |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
| Dimensão altura | 100 |
| Dimensão de profundidade | 22.5 |
| Dimensão de profundidade | 115 |
| Peso líquido | 95 |
| Peso bruto | 105 |
Ambiente
| Conformidade RoHS | sim |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242208 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067590 |
| Volume | 0.345 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Acessórios opcionais
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Conector terminal PNOZsigma ou expansão PNOZsigma, VPE = 10 unidades.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Conector para conexão do aparelho básico PNOZsigma com aparelho deexpansão PNOZsigma
, VPE = 10 unidades.