text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ mmc6p CAN

Ürün numarası: 772034
GTIN: 4046548067590
PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir emniyetli kompakt kontrolörler,endüstriyel haberleşme modülü, CANopen. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


PNOZmulti Mini konfigüre edilebilir emniyetli kompakt kontrolörler,endüstriyel haberleşme modülü, CANopen. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
 
U1'in amacı Modül beslemesi  
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 1.5  
Endüstriyel haberleşme arayüzü CANopen  
Fieldbus cihaz tipi Uydu cihaz  
Endüst.hab.mod. protokolü adı CiA 301 V4.2.0  
İz. ver.endüst.hab.mod.ist.adr 0 - 99d  
Seçilebilir iletim hızları 10 kBit/s  
500 kBit/s  
20 kBit/s  
250 kBit/s  
1 MBit/s  
50 kBit/s  
800 kBit/s  
125 kBit/s  
Fieldbus bağlantısı 9 pimli D-Sub erkek kon  
Galv. yalıtım endüst.hab.mod. Evet  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type
Aradaki potansiyel yalıtım 1 End. haberleş. modülü ve modül  
Potansiyel yalıtım tipi 1 Fonksiyonel yalıtım  
Montaj konumu yatay üst silin ray üzerinde  
DIN rayı boyutları 35 x 7,5 EN 50022  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Ön plaka gövde malzemesi PC  
Muhafaza malzemesi üst kısım PC  
Bağlantı terminali Yay yüklü terminal  
Vida terminali  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 100  
Genislik boyutu 22.5  
Derinlik boyutu 115  
Net agirlik 95  
Brüt ağırlık 105  
 
RoHS uygunluğu evet  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242208  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067590  
Cilt 0.345  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Sonlandırıcı PNOZsigma veya PNOZsigma genişletme, PU = 10 parça.
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
PNOZsigma temel ünitesini PNOZsigma genişletme modülüne bağlamak için konektör, PU = 10 parça.