Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"772034","name":"PNOZ mmc6p CAN","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Abbildung ähnlich
PNOZ mmc6p CAN
Artikelnummer: 772034
GTIN: 4046548067590
Konfigurierbare sichere Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini, Feldbusmodul,
CANopen.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Konfigurierbare sichere Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini, Feldbusmodul, CANopen. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 | Versorgung des Moduls |
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 1.5 |
Feldbusschnittstelle
| Feldbus-Schnittstelle | CANopen |
| Gerätetyp des Feldbus | Slave |
| Name Feldbus-Protokoll | CiA 301 V4.2.0 |
| zul. Feldbus-Stationsadressen | 0 - 99d |
| Einstellbare Übertragungsraten |
10 kbit/s
500 kBit/s 20 kbit/s 250 kBit/s 1 MBit/s 50 kbit/s 800 kbit/s 125 kBit/s |
| Anschluss Feldbus | 9-pol. Sub-D-Stiftstecker |
| galvan. Trennung vom Feldbus | ja |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Potenzialtrennung
| Potenzialtrennung 1 zwischen | Feldbus und Modul |
| Art der Potenzialtrennung 1 | Funktionsisolierung |
Mechanische Daten
| Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
| Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Frontplatte | PC |
| Gehäusematerial Oberteil | PC |
| Anschlussklemme |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
| Abmessung h | 100 |
| Abmessung b | 22.5 |
| Abmessung t | 115 |
| Nettogewicht | 95 |
| Bruttogewicht | 105 |
Umwelt
| RoHS-Konformität | ja |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067590 |
| Volumen | 0.345 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Optionales Zubehör
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Abschlussstecker PNOZsigma oder PNOZsigma Erweiterung, VPE = 10 Stück.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Stecker zur Verbindung von PNOZsigma Grundgerät mit PNOZsigma
Erweiterungsgerät, VPE = 10 Stück.