Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772034","name":"PNOZ mmc6p CAN","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
PNOZ mmc6p CAN
Número de producto: 772034
GTIN: 4046548067590
Configurable safe compact controllers PNOZmulti Mini, fieldbus module, CANopen.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Configurable safe compact controllers PNOZmulti Mini, fieldbus module, CANopen. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Alimentación del módulo |
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 1.5 |
Interfaz de bus de campo
| Interface de bus de campo | CANopen |
| Tipo de disp. del bus de campo | Slave |
| Nombre protocolo bus campo | CiA 301 V4.2.0 |
| Dir. estac. admis. bus campo | 0 - 99d |
| Velocidades transm. ajustables |
10 kbits/s
500 kbits/s 20 kbits/s 250 kbits/s 1 Mbits/s 50 kbits/s 800 kbits/s 125 kbits/s |
| Conexión bus de campo | Conector macho Sub-D 9 polos |
| separ. galvánica bus de campo | sí |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Separación potencial
| Separación de pot. 1 entre | Bus de campo y módulo |
| Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento funcional |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
| Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Material carcasa superior | PC |
| Borne de conexión |
Borne de muelle
Borne de tornillo |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensión de altura | 100 |
| Dimensión Ancho | 22.5 |
| Dimensión Profundidad | 115 |
| Peso neto | 95 |
| Peso bruto | 105 |
Medio ambiente
| Conformidad RoHS | sí |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067590 |
| Volumen | 0.345 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accesorios Opcionales
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Terminator PNOZsigma or PNOZsigma expansion, PU = 10 pieces.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Connector for connecting a PNOZsigma base unit to a PNOZsigma
expansion module, PU = 10 pcs.