text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ mmc6p CAN

Numer produktu: 772034
GTIN: 4046548067590
Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini, moduł fieldbus, CANopen. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini, moduł fieldbus, CANopen. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
 
Przeznaczenie U1 Zasilanie modułu  
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 1.5  
Złącze fieldbus CANopen  
Rodzaj urządzenia Fieldbus Podrzędne  
Nazwa protokołu Fieldbus CiA 301 V4.2.0  
Dozwolony adr. stacji fieldbus 0 - 99 d  
Prędkości transmisji 10 kBit/s  
500 kBit/s  
20 kBit/s  
250 kBit/s  
1 MBit/s  
50 kBit/s  
800 kBit/s  
125 kBit/s  
Magistrala przyłącz. Fieldbus 9-pinowe złącze męskie D-Sub  
Izolacja galwaniczna fieldbus Tak  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
60  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków
Izolacja potencjałowa 1 między Fieldbus i moduł  
Typ izolacji potencjałowej 1 Izolacja robocza  
Położenie montażowe poziomo na szynie typu top hat  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk sprężynowy  
Zacisk śrubowy  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 100  
Szerokość 22.5  
Głębokość 115  
Ciężar netto 95  
Ciężar brutto 105  
 
Zgodność z RoHS tak  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242208  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067590  
Tom 0.345  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Akcesoria opcjonalne

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Terminator PNOZsigma lub rozszerzenie PNOZsigma, opakowanie jednostkowe= 10 szt.
€35.09
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Złącze do połączenia jednostki bazowej PNOZsigma z modułem rozszerzeń PNOZsigma, opakowanie jednostkowe = 10 szt.
€41.26