text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ mmc6p CAN

Numéro de l'article: 772034
GTIN: 4046548067590
Systèmes de commande configurables de sécurité compacts PNOZmulti Mini, module de bus de terrain, CANopen. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement ad...  Pour plus d’informations

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Systèmes de commande configurables de sécurité compacts PNOZmulti Mini, module de bus de terrain, CANopen. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
 
But de U1 Alimentation du module  
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 1.5  
Interface du bus de terrain CANopen  
Type de bus de terrain Esclave  
Nom protocole bus de terrain CiA 301 V4.2.0  
Adr. stations bus de t. adm. 0 à 99d  
Vitesses transmiss° réglables 10 kbit/s  
500 kbit/s  
20 kbit/s  
250 kbit/s  
1 Mbit/s  
50 kbit/s  
800 kbit/s  
125 kbit/s  
Raccordement du bus de terrain Connecteur mâle Sub-D9  
Iso. galv. du bus de terrain oui  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
60  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes
Séparation potentiel 1 entre Bus de terrain et module  
Type séparation du potentiel 1 Isolement fonctionnel  
Position de montage Horizontal sur support profilé  
Dimensions du rail DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Bornier à ressorts  
Bornier à vis  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 100  
Dimension largeur 22.5  
Dimension profondeur 115  
Poids net 95  
Poids brut 105  
 
Conformité RoHS oui  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242208  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067590  
Volume 0.345  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessoires optionnels

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Fiche de terminaison PNOZsigma ou extension PNOZsigma, UE = 10 pièces.
€35.09
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Connecteur pour la liaison de l’appareil de base PNOZsigma avec unmodule d’extension PNOZsigma, UE = 10 pièces.
€41.26