text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ X8P 110VAC 3n/o 2n/c 2so

Artikelnummer: 777764
GTIN: 4046548009200
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 2 Ö, 2 HL, automatisk/manuell/övervakad start, uppstartstest, UB = 110 V AC, bredd: 45 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, återkopplingskrets. This product has been discontinued. The following products are ...  Mer

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 2 Ö, 2 HL, automatisk/manuell/övervakad start, uppstartstest, UB = 110 V AC, bredd: 45 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, återkopplingskrets. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750134 751134 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.

Godkännande CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Manöverspänning (V) 110  V
Typ av matningsspänning U1 AC  
Effektförbrukning AC 6.5  VA
Antal ingångar 2  
Antal halvledarutgångar 2  
Tolerans ext. spänn. DC halvl. -20 %/+20 %  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Spänning AC1 säkerhetskont. 240  V
Max. ström AC1 säkerhetskont. 8  A
Spänning DC1 säkerhetskont. 24  V
Max. ström DC1 säkerhetskont. 8  A
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 230  V
Max. ström AC15 säkerhetskont. 5  A
Spänning DC13 säkerhetskont. 24  V
Säkerhetskontakter: AC vid UL 240 V AC G. P.  
Säkerhetskontakter: Pilot Duty B300, R300  
Kontaktmaterial relä AgSnO2  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 0,2 µm Au  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur -10 - 55  °C
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Överspänningskategori III / II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP40  
Skyddsklass plintar
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Kåpmaterial överdel
Anslutningsplint Skruvplint  
Plinttyp löstagbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–12 AWG  
Mått höjd 94  mm
Mått bredd 45  mm
Mått djup 121  mm
Nettovikt 415  g
Bruttovikt 425  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371819  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548009200  
Volym 0.569  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Tillbehör – tillval

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Sats med löstagbara ersättningsskruvplintar, förpackningen innehåller =1 st. P3 och 1 st. P4.
SEK245.00