text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ X8P 110VAC 3n/o 2n/c 2so

Номер артикула: 777764
GTIN: 4046548009200
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 3 замыкающих, 2 размыкающих, 2 КЗ, автоматический/контролируемый/ручной пуск, проверка пуска, напряжениепитания = 110 В перем. тока, ширина 45 мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных огражде...  Больше

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 3 замыкающих, 2 размыкающих, 2 КЗ, автоматический/контролируемый/ручной пуск, проверка пуска, напряжениепитания = 110 В перем. тока, ширина 45 мм, съемные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, контура обратной связи. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750134 751134 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.

Подтверждено CE  
CCC  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
 
Напряжение питания (V) 110  V
Тип питающего напряжения U1 Переменный ток  
потребляемая мощность AC 6.5  VA
Число входов 2  
Количество полупроводниковых в 2  
Допуск по внеш. напр. DC П/П –20%/+20%  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-12  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 8  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 8  A
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 5  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Защ. конт.: пер. ток по UL 240 VAC G.P.  
Защ. контакты: пилотный режим B300, R300  
Материал релейных контактов AgSnO2  
Доп. парам. контактов реле + 0,2 мкм Au  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III / II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP40  
Тип защиты клемм
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Материал верхней части кожуха
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы вставной  
Сечение провод., гибк. AWG 24–12 AWG  
Размер по высоте 94  mm
Размер по ширине 45  mm
Размер по глубине 121  mm
Вес нетто 415  g
Вес брутто 425  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548009200  
Объем 0.569  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Дополнительные принадлежности

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Комплект запасных съемных клемм винтового типа, на изделие = 1 шт. P3 и1 шт. P4.