text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ X8P 110VAC 3n/o 2n/c 2so

Kód materiálu: 777764
GTIN: 4046548009200
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 2 NC, 2 polovodič., automatický/ruční/monitorovaný start, test spouštění, UB = 110 V AC šířka: 45 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří, zpětnovazebního okruhu. This product has been disco...  Více

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 2 NC, 2 polovodič., automatický/ruční/monitorovaný start, test spouštění, UB = 110 V AC šířka: 45 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří, zpětnovazebního okruhu. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750134 751134 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.

Povolení CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Napájecí napětí (V) 110  V
Druh napájecího napětí U1 AC  
Spotřeba el. energie AC 6.5  VA
Počet vstupů 2  
Počet polov. výstupů 2  
Tol. ext. napětí DC polovodič -20 %/+20 %  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-12  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 240  V
Max.proud AC1 bezp. kontakt 8  A
Napětí DC1 bezp. kontakt 24  V
Max.proud DC1 bezp. kontakt 8  A
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 230  V
Max.proud AC15 bezp. kontakt 5  A
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  V
Bezpečnostní kont.: AC při UL 240 V AC G. P.  
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty B300, R300  
Materiál kontaktů relé AgSnO2  
doplňk. paramet. kontaktů relé + 0,2 µm AU  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -10 - 55  °C
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III / II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP40  
Terminal protection type
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Materiál krytu horní díl
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek zásuvný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 94  mm
Rozměr šířka 45  mm
Rozměr hloubka 121  mm
Čistá váha 415  g
Celková hmotnost 425  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548009200  
Svazek 0.569  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Volitelné příslušenství

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = 1 ks P3 a 1 kus P4.