text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ X8P 110VAC 3n/o 2n/c 2so

Produktnummer: 777764
GTIN: 4046548009200
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontakter, 2brydekontakter, 2 HL, automatisk/manuel/overvåget start, opstartstest, UB = 110 V AC, bredde: 45 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, overvågning af nød- stop, beskyttelsesdøre, tilbagemeldingskreds. This product has be...  Mere

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 1/2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, udgange: 3 sluttekontakter, 2brydekontakter, 2 HL, automatisk/manuel/overvåget start, opstartstest, UB = 110 V AC, bredde: 45 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, overvågning af nød- stop, beskyttelsesdøre, tilbagemeldingskreds. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750134 751134 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.

Godkendelse CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Forsyningsspænding (V) 110  V
Forsyningsspændingstype U1 AC  
Effektforbrug AC 6.5  VA
Antal indgange 2  
Antal halvlederudgange 2  
Toler. ekst. spænd. DC halvl. -20 %/+20 %  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-12  
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Spænding AC1 sikkerhedskont. 240  V
Max strøm AC1 sikkerhedskont. 8  A
Spænding DC1 sikkerhedskont. 24  V
Max strøm DC1 sikkerhedskont. 8  A
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 230  V
Max strøm AC15 sikkerhedskont 5  A
Spænding DC13 sikkerhedskont. 24  V
Sikkerhedskontakter: AC ved UL 240 V AC G. P.  
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty B300, R300  
Kontaktmateriale relæ AgSnO2  
Yderl. kontaktoplysninger relæ + 0,2 µm Au  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -10 - 55  °C
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III / II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP40  
Kapslingsklasse, klemmer
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale nederste del
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Husmateriale overdel
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Klemmetype stikbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 94  mm
Mål, bredde 45  mm
Mål, dybde 121  mm
Nettovægt 415  g
Bruttovægt 425  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548009200  
Volumen 0.569  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Ekstra tilbehør

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer med skrueteknik, pakke = 1 stk.P3 og 1 stk. P4.
Kr.163.00