text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ X8P 110VAC 3n/o 2n/c 2so

Número de producto: 777764
GTIN: 4046548009200
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 2 NC, 2 SEMIC., rearme automático/manual/supervisado, test de arranque, UB = 110 V AC, ancho: 45 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, circuito de realimentación. ...  Más

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 2 NC, 2 SEMIC., rearme automático/manual/supervisado, test de arranque, UB = 110 V AC, ancho: 45 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, circuito de realimentación. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750134 751134 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.

Homologación CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Tensión alimentación (V) 110  V
Tipo tensión de aliment. U1 AC  
Consumo de energía AC 6.5  VA
Número de entradas 2  
N.º salidas por semiconductor 2  
Toler. ext. tensión DC semic. -20 %/+20 %  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-12  
Cat. de uso Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tensión AC1 ctrl. seguridad 240  V
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. 8  A
Tensión DC1 ctrl. seguridad 24  V
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. 8  A
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 230  V
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 5  A
Tensión DC13 ctrl. seguridad 24  V
Contactos seguridad: AC con UL 240 V AC G. P.  
Contactos seguridad:Pilot Duty B300, R300  
Mat. contactos relés AgSnO2  
Datos adic. contacto relé + 0,2 µm Au  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Categoría de sobretensión III / II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP40  
Tipo de protección de bornes
Posición de montaje cualquiera  
Material carcasa parte inf.
Material carcasa placa frontal ABS UL 94 V0  
Material carcasa superior
Borne de conexión Borne de tornillo  
Clase de borne enchufable  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 94  mm
Dimensión Ancho 45  mm
Dimensión Profundidad 121  mm
Peso neto 415  g
Peso bruto 425  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548009200  
Volumen 0.569  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accesorios Opcionales

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Juego de bornes de repuesto enchufables, de tornillo, VE = 1 ud. P3 y 1 ud. P4.