text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ X8P 110VAC 3n/o 2n/c 2so

Numer produktu: 777764
GTIN: 4046548009200
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 3 N/O, 2N/Z, 2 SC start automatyczny/ręczny/monitorowany, test uruchomienia, UB = 110 V AC, szerokość: 45 mm, zaciski wtykoweśrubowe, monitorowanie wyłącznika bezpieczeństwa E-STOP , bramki bezpieczeństwa, pętla sprzężenia zw...  Więcej

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 3 N/O, 2N/Z, 2 SC start automatyczny/ręczny/monitorowany, test uruchomienia, UB = 110 V AC, szerokość: 45 mm, zaciski wtykoweśrubowe, monitorowanie wyłącznika bezpieczeństwa E-STOP , bramki bezpieczeństwa, pętla sprzężenia zwrotnego. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750134 751134 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.

Potwierdzenie CE  
CCC  
UKCA  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
 
Napięcie zasilania (V) 110  V
Typ napięcia zasilania U1 AC  
Pobór mocy AC 6.5  VA
Liczba wejść 2  
Ilość wyjść półprzewodnikowych 2  
Tolerancja nap. zewn. DC S/C -20%/+20%  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 8  A
Voltage DC1 safety cont. 24  V
Max. current DC1 safety cont. 8  A
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 5  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Styki bezp.: AC przy UL 240 VAC G. P.  
Styki bezp.: praca pilota B300, R300  
Materiał styku przekaźnika AgSnO2  
Dane dodatk.styku przekaźnika + 0,2 µm Au  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III / II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP40  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe dowolne  
Materiał obudowy części dolnej
Mat. obudowy płyty przedniej ABS UL 94 V0  
Materiał górnej części obudowy
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Styl zacisków wtykowe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 94  mm
Szerokość 45  mm
Głębokość 121  mm
Ciężar netto 415  g
Ciężar brutto 425  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548009200  
Tom 0.569  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Akcesoria opcjonalne

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. P3 i 1 szt. P4.
€21.48