Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PNOZ X8P 110VAC 3n/o 2n/c 2so
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 2 Ö, 2 HL, automatischer/manueller/überwachter Start, Anlauftest, UB = 110 V AC, Breite: 45 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Überwachung von Not- Halt, Schutztüren, Rückführkreis. Das Produkt wurde abgekündigt. Folgende Produkte sind funktionskompatibel: 750134 751134 Es sollte jedoch für die jeweilige Anwendung geprüft werden, ob alle notwendigen Rahmenbedingungen und Parameter auch für den Verwendungszweck erfüllt sind.
| Zulassung |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
| Versorgungsspannung U1 | 110 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
| Leistungsaufnahme AC U1 | 6.5 VA |
| Anzahl Eingänge | 2 |
| Anzahl Halbleiterausgänge | 2 |
| Toleranz ext. Spann. DC Halbl. | -20 %/+20 % |
| Gebrauchskat. nach EN 60947-1 | DC-12 |
| Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Spannung AC1 Sicherheitskont. | 240 V |
| Max.Strom AC1 Sicherheitskont. | 8 A |
| Spannung DC1 Sicherheitskont. | 24 V |
| Max.Strom DC1 Sicherheitskont. | 8 A |
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Spannung AC15 Sicherheitskont. | 230 V |
| Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 5 A |
| Spannung DC13 Sicherheitskont. | 24 V |
| Sicherheitskontakte: AC bei UL | 240 V AC G. P. |
| Sicherheitskontakte:Pilot Duty | B300, R300 |
| Kontaktmaterial Relais | AgSnO2 |
| zusätz. Kontaktangaben Relais | + 0,2 µm Au |
| Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
| Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
| Überspannungskategorie | III / II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP40 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
| Einbaulage | beliebig |
| Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V1 |
| Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Oberteil | PPO UL 94 V1 |
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
| Abmessung h | 94 mm |
| Abmessung b | 45 mm |
| Abmessung t | 121 mm |
| Nettogewicht | 415 g |
| Bruttogewicht | 425 g |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548009200 |
| Volumen | 0.569 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Optionales Zubehör