Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PNOZ X8P 110VAC 3n/o 2n/c 2so
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 3 normalmente abertos, 2normalmente fechados, 2 semicondutores, partida automática/manual/monitorada, teste de partida, UB = 110 V CA, largura: 45 mm, terminais conectáveis na tecnologia parafusada,monitoramento da parada de emergência, portas de proteção, circuito de retorno. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750134 751134 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.
| Homologação |
CE
CCC UKCA Listado em cULus EAC TÜV |
| Fonte de alimentação U1 (V) | 110 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CA |
| Absorção de potência AC | 6.5 VA |
| Número de entradas | 2 |
| Número de saídas do semicondut | 2 |
| Tolerância ext. Tens. Semic.CC | -20 %/+20 % |
| Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
| Tensão CA1 cont. segur. | 240 V |
| Corrente máx. CA1 cont. segur. | 8 A |
| Tensão CC1 cont. segur. | 24 V |
| Corrente máx. CC1 cont. segur. | 8 A |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 230 V |
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 5 A |
| Tensão CC13 cont. segur. | 24 V |
| Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G. P. |
| Contatos de seg.: Pilot Duty | B300, R300 |
| Material de contato do relé | AgSnO2 |
| adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
| Categoria de sobretensão | III / II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP40 |
| Tipo de proteção bornes |
| Posição de montagem | indiferente |
| Parte inf. material da caixa | |
| Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
| Material caixa peça superior | |
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
| Dimensão altura | 94 mm |
| Dimensão de profundidade | 121 mm |
| Dimensão de profundidade | 45 mm |
| Peso líquido | 415 g |
| Peso bruto | 425 g |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371819 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000019 |
| Função de referência ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548009200 |
| Volume | 0.569 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Acessórios opcionais