닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"777764","name":"PNOZ X8P 110VAC 3n/o 2n/c 2so","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ X8P 110VAC 3n/o 2n/c 2so
제품 번호: 777764
GTIN: 4046548009200
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선
(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 2 N/C, 2 SC,
자동/수동/모니터링형 리셋, 스타트업 테스트, UB = 110 V AC,
폭: 45mm, 스크류 타입 플러그인 단자,
E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 피드백 루프.
This product has been discontinued. The following products are fully
compatible in function:
750134
751134
However, it should be checked for the respective application whether ...
추가 정보
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 2 N/C, 2 SC, 자동/수동/모니터링형 리셋, 스타트업 테스트, UB = 110 V AC, 폭: 45mm, 스크류 타입 플러그인 단자, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 피드백 루프. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750134 751134 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.
일반 데이터
| 승인 |
CE
CCC UKCA cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 110 V |
| 공급 전압 유형 U1 | AC |
| 전력 소모 AC | 6.5 VA |
입구
| 입력 단자의 개수 | 2 |
반도체 출력
| 반도체 출력의 갯수 | 2 |
| 외부 전압 공차 DC 반도체 | -20 %/+20 % |
| EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-12 |
繼電器輸出
| 활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
| 전압 AC1 안전 접점 | 240 V |
| 최대 전류 AC1 안전 접점 | 8 A |
| 전압 DC1 안전 접점 | 24 V |
| 최대 전류 DC1 안전 접점 | 8 A |
| 활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| 전압 AC15 안전 접점 | 230 V |
| 최대 전류 AC15 안전 접점 | 5 A |
| 전압 DC13 안전 접점 | 24 V |
| 안전 접점: UL에서 AC | 240VAC G. P. |
| 안전 접점: Pilot Duty | B300, R300 |
| 릴레이 접점 재료 | AgSnO2 |
| 추가 접점 사양 릴레이 | + 0.2 µm Au |
환경 데이터
| 기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
| 대기 온도 | -10 - 55 °C |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
| 과전압 범위 | III / II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP40 |
| 단자 보호 유형 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 모두 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | ABS UL 94 V0 |
| 하우징 소재 상부 파트 | |
| 커넥션 터미널 | 스크류 터미널 |
| 터미널 스타일 | 플러그인 |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
| 높이 직경 | 94 mm |
| 폭 치수 | 45 mm |
| 깊이 치수 | 121 mm |
| 순중량 | 415 g |
| 총중량 | 425 g |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27371819 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
| ETIM 참조 기능 | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548009200 |
| 용량 | 0.569 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |