text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ X8P 110VAC 3n/o 2n/c 2so

Numéro de l'article: 777764
GTIN: 4046548009200
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F, 2 O, 2  sortiesstatiques, réarmement automatique / manuel / auto-contrôlé, test des conditionsinitiales, UB = 110 V AC/DC, largeur : 45 mm, borniers à vis débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des prot...  Pour plus d’informations

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F, 2 O, 2  sortiesstatiques, réarmement automatique / manuel / auto-contrôlé, test des conditionsinitiales, UB = 110 V AC/DC, largeur : 45 mm, borniers à vis débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles, de la boucle de retour. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750134 751134 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.

Homologation CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Tension d'alimentation (V) 110  V
Type de tension d’alim. U1 AC  
Puissance absorbée AC 6.5  VA
Nombre d’entrées 2  
Nombre de sorties statiques 2  
Tol. ext. tens. semi-cond. DC -20 % / +20 %  
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 DC-12  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tension AC1 contact de sécu. 240  V
Courant max. AC1 contact sécu. 8  A
Tension DC1 contact de sécu. 24  V
Courant max. DC1 contact sécu. 8  A
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 230  V
Courant max AC15 contact sécu. 5  A
Tension DC13 contact de sécu. 24  V
Cont. sécurité : AC selon UL 240 V AC G. P.  
Contacts sécurité : Pilot Duty B300, R300  
Matériau des contacts relais AgSnO2  
Indic. suppl. contacts relais + 0,2 µm Au  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-78  
Température d’utilisation -10 - 55  °C
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-1  
Catégorie de surtensions III / II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP40  
Indice de protection bornes
Position de montage Quelconque  
Matériau du boîtier partie inf
Matériau du boîtier façade ABS UL 94 V0  
Matériau du boîtier partie sup
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Type de borniers Débrochable  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 94  mm
Dimension largeur 45  mm
Dimension profondeur 121  mm
Poids net 415  g
Poids brut 425  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371819  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548009200  
Volume 0.569  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessoires optionnels

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Jeu de borniers débrochables de rechange à vis, UE = 1 pièce P3 et 1 pièce P4.
€21.48