text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ X8P 110VAC 3n/o 2n/c 2so

Tuotenumero: 777764
GTIN: 4046548009200
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 2 NC, 2 HL,automaattinen/manuaalinen käynnistys, käynnistystesti, UB = 110 V AC,leveys: 45 mm, ruuviliittimet, hätäpysäytyksen valvonta, turvaportit, takaisinkytkentäpiiri. This product has been discontinued. The following products are fully compatible ...  Lisää

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 2 NC, 2 HL,automaattinen/manuaalinen käynnistys, käynnistystesti, UB = 110 V AC,leveys: 45 mm, ruuviliittimet, hätäpysäytyksen valvonta, turvaportit, takaisinkytkentäpiiri. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750134 751134 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.

Hyväksyntä CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Syöttöjännite (V) 110  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi AC  
Tehonkulutus AC 6.5  VA
Tulojen lukumäärä 2  
Puolijohdelähtöjen määrä 2  
Toler. ulk. jänn. DC puolij. -20 %/+20 %  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-12  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Jännite AC1 turvallisuustark. 240  V
Maks.virta AC1 turv.tark. 8  A
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  V
Maks.virta DC1 turv.tark. 8  A
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 230  V
Maks.virta AC15 turv.tark 5  A
Jännite DC13 turvallisuustark. 24  V
Turvakoskettimet: AC ja UL 240 V AC G. P.  
Turvakosk.: Pilot Duty B300, R300  
Kosketinmateriaali rele AgSnO2  
lisä Kosketintiedot rele + 0,2 µm Au  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-78  
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III / II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP40  
Kotelointi liittimet
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. alaosa
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Kotelomateriaali yläosa
Liitin Ruuviliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 94  mm
Leveysmitta 45  mm
Syvyysmitta 121  mm
Nettopaino 415  g
Bruttopaino 425  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371819  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548009200  
Volume 0.569  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Lisävarusteet

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl P3 ja 1 kpl P4.