Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PNOZ X8P 110VAC 3n/o 2n/c 2so
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 2 NC, 2 SC, avvio automatico/manuale, test di attivazione, UB = 110 V AC, Larghezza: 45 mm, morsetti "plug-in" con tecnologia a vite, controllo diarresto di emergenza, ripari mobili, circuito di retroazione. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750134 751134 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.
| Omologazione |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
| Tensione di alimentazione (V) | 110 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | AC |
| Potenza assorbita AC | 6.5 VA |
| Numero di ingressi | 2 |
| N. uscite a semiconduttore | 2 |
| Toll. tens. est. DC semicond. | -20%/+20% |
| Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
| Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
| Tens. AC1 cont. di sicurezza | 240 V |
| Corr. max AC1 cont. di sic. | 8 A |
| Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 V |
| Corr. max DC1 contatto di sic. | 8 A |
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
| Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 V |
| Corr. max AC15 contatto di sic | 5 A |
| Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 V |
| Contatti sicurezza: AC per UL | 240 V AC G. P. |
| Contatti sicurezza: Pilot Duty | B300, R300 |
| Materiale contatti relè | AgSnO2 |
| Dati suppl. contatti relè | + 0,2 µm Au |
| Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
| Categoria di sovratensione | III / II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP40 |
| Tipo di protezione morsetti |
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Materiale custodia parte inf. | |
| Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
| Mater. custodia Parte super. | |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
| Altezza | 94 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Profondità | 121 mm |
| Peso netto | 415 g |
| Peso lordo | 425 g |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548009200 |
| Volume | 0.569 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accessori opzionali