Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"541001","name":"PSEN cs3.1a / PSEN cs3.1 1 Unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
PSEN cs3.1a / PSEN cs3.1 1 Unit
Artikelnummer: 541001
GTIN:
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m.
For applications up to SILCL 3 resp PLe ;
IP 67, switching distance 10mm;
packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator
Generell information
| Godkännande |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| Sensorprincip | Transponder |
| Transponder kodning | kodad |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 1 |
Ingångar
| Antal ingångar | 2 |
| Likspänning vid ingång | 24 V DC |
| Potentialavskiljning ingångar | nej |
Halvledarutgångar
| Antal OSSD-utgångar | 2 |
| Antal signalutgångar | 1 |
| Potentialavskiljn. HL-utgångar | nej |
| HL-A kortsl.säker | ja |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
-25
70 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| EMV enligt standard … |
EN 55011: klass A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
| Skyddsklass hus | IP6K9K |
Skiftesavstånd
| Ändr. brytavstånd temp.ändr. | +-0,01mm/°C |
Mekaniska data
| Manöverdon typ 1 | PSEN cs3.1 |
| Anslutningstyp | 5 m kabel |
| Ledningar kabel | LiYY 8 x 0,14 mm2 |
| Kåpmaterial överdel | PBT |
| Mått höjd | 37 |
| Mått bredd | 26 |
| Mått djup | 18 |
| Nettovikt | 215 |
| Bruttovikt | 242 |
Tillbehör – tillval
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Stickkontakt, 8-polig, rak kontakt M12, A-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad,
kabelns ytterdiameter 6-8mm