Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"541001","name":"PSEN cs3.1a / PSEN cs3.1 1 Unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
PSEN cs3.1a / PSEN cs3.1 1 Unit
Tuotenumero: 541001
GTIN:
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m.
For applications up to SILCL 3 resp PLe ;
IP 67, switching distance 10mm;
packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| Anturiperiaate | Transponderi |
| Transponderikoodaus | koodattu |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 1 |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 2 |
| Tasajännite tulossa | 24 V DC |
| Pot.erotus tulot | ei |
Puolijohdelähdöt
| OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
| Hälytyslähtöjen lukumäärä | 1 |
| Pot.erotus PJ-lähdöt | ei |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
-25
70 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| EMC standardi |
EN 55011: luokka A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
| Suojaustapa kotelo | IP6K9K |
Kytkentäetäisyydet
| Muut. kytkentäet. Temp.änd | +-0,01mm/°C |
Mekaaniset tiedot
| Painike tyyppi 1 | PSEN cs3.1 |
| Liitäntätapa | 5 m kaapeli |
| Johtimet kaapeli | LiYY 8 x 0,14 mm2 |
| Kotelomateriaali yläosa | PBT |
| Mitta korkeus | 37 |
| Leveysmitta | 26 |
| Syvyysmitta | 18 |
| Nettopaino | 215 |
| Bruttopaino | 242 |
Lisävarusteet
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Liitin, 8-napainen, suora liitin M12, A-koodattu,
ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: sinkkipainevalu nikkelöity,
kaapelin ulkohalkaisija 6-8 mm