关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"541001","name":"PSEN cs3.1a / PSEN cs3.1 1 Unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
PSEN cs3.1a / PSEN cs3.1 1 Unit
产品物料号: 541001
GTIN:
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m.
For applications up to SILCL 3 resp PLe ;
IP 67, switching distance 10mm;
packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator
此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator
般数据
| Approval |
CE
cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | Transponder |
| 应答器编码 | 编码 |
技术数据
电气数据
| 供电电压 (V) |
24
24 |
| 电源电压类型U1 | DC |
| 功率消耗DC | 1 |
输入
| 输入的数量 | 2 |
| 输入的直流电压 | 24 V DC |
| 输入和内部模块总线电压之间的电位隔离 | 否 |
半导体输出
| OSSD输出数量 | 2 |
| 信号输出数量 | 1 |
| 输出和内部模块总线电压之间的潜在隔离 | 否 |
| 半导体输出短路保护 | 是 |
环境数据
| 环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
| 以摄氏度一表示的环境温度 |
-25
70 |
| 存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
| 气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
| 湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
| EMC 达到标准 ... |
EN 55011: 等级 A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60947-5-2 |
| 冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 30 g |
| 过电压等级 | 三 |
| 间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
| 保护类型,机壳 | IP6K9K |
切换距离
| 操作距离随温度变化而变化 | +-0,01mm/°C |
机械数据
| 类型1执行机构 | PSEN cs3.1 |
| 连接类型 | 5m电缆 |
| 电缆线路 | LiYY 8 x 0.14 mm2 |
| 外壳上面部分材质 | PBT |
| 高度尺寸 | 37 |
| 宽度尺寸 | 26 |
| 深度尺寸 | 18 |
| 净重 | 215 |
| 总重 | 242 |