text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN cs3.1a / PSEN cs3.1 1 Unit

Numéro de l'article: 541001
GTIN: 
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Unité

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator

Homologation CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Principe du capteur Transpondeur  
Codage du transpondeur Codé  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 1  
Nombre d’entrées 2  
Tension continue sur l’entrée 24 V DC  
Séparation potentiel entrées Non  
Nombre de sorties OSSD 2  
Nbre de sorties d’information 1  
Sep.pot. sorties stat. non  
Sort.stat.résist.cou.circ. oui  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -25  
70  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
CEM selon norme .... EN 55011 : classe A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP6K9K  
Modif. dist. comm. chgmt temp. +-0,01mm/°C  
Actionneur de type 1 PSEN cs3.1  
Type de raccordement Câble de 5 m  
Constitution du câble LiYY 8 x 0,14 mm2  
Matériau du boîtier partie sup PBT  
Dimensions hauteur 37  
Dimension largeur 26  
Dimension profondeur 18  
Poids net 215  
Poids brut 242  
 
 
 

Accessoires optionnels

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 8 broches, codé A, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : zinc moulé souspression, nickelé, diamètre extérieur du câble 6-8mm