Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"541001","name":"PSEN cs3.1a / PSEN cs3.1 1 Unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
PSEN cs3.1a / PSEN cs3.1 1 Unit
Numer produktu: 541001
GTIN:
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m.
For applications up to SILCL 3 resp PLe ;
IP 67, switching distance 10mm;
packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
| Zasada działania czujników | Transponder |
| Kodowanie transpondera | kodowany |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 1 |
Wejścia
| Liczba wejść | 2 |
| Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
| Iz.poten.wej. z V wewn. magis. | Nie |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Liczba wyjść OSSD | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Izolacja potencjałowa S/C O | Nie |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
-25
70 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| EMC wg standardu... |
EN 55011: Klasa A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
| Stopień ochrony obudowy | IP6K9K |
Odległości przełączania
| Zm. odległości rob.temp. | +-0.01mm/°C |
Dane mechaniczne
| Aktuator typu 1 | PSEN cs3.1 |
| Typ połączenia | Przewód 5 m |
| Linie kablowe | LiYY 8 x 0,14 mm2 |
| Materiał górnej części obudowy | PBT |
| Wysokość | 37 |
| Szerokość | 26 |
| Głębokość | 18 |
| Ciężar netto | 215 |
| Ciężar brutto | 242 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Złącze wtykowe, 8-pinowe, złącze proste M12, kodowanie A,
połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany,
zewnętrzna średnica przewodu 6-8 mm