Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"541001","name":"PSEN cs3.1a / PSEN cs3.1 1 Unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
PSEN cs3.1a / PSEN cs3.1 1 Unit
Ürün numarası: 541001
GTIN:
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m.
For applications up to SILCL 3 resp PLe ;
IP 67, switching distance 10mm;
packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator
Genel veri
| Approval |
CE
cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | Transponder |
| Aktarıcı kodlaması | kodlanmış |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 1 |
Girişler
| Giriş sayısı | 2 |
| Girişte DC voltajı | 24 V DC |
| Potansiyel yalıtım girişleri | Hayır |
Yarı iletken çıktılar
| OSSD cikislarin sayisi | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Potansiyel yalıtım S/C O | Hayır |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
-25
70 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Standarda göre EMC ... |
EN 55011: Sınıf A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
| Koruma tip, muhafaza | IP6K9K |
Mesafeleri değiştirme
| Sıc. değ. çal. mes. değiştirme | +-0,01 mm/°C |
Mekanik Veri
| Tip 1 aktüatör | PSEN cs3.1 |
| Bağlantı tipi | 5 m cable |
| Cable lines | LiYY 8 x 0.14 mm2 |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PBT |
| Yükseklik boyutu | 37 |
| Genislik boyutu | 26 |
| Derinlik boyutu | 18 |
| Net agirlik | 215 |
| Brüt ağırlık | 242 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Geçmeli konektör, 8 pimli, düz M12 konektör, A kodlu,
vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: Çinko döküm nikel kaplamalı,
dış kablo çapı 6-8 mm