閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"541001","name":"PSEN cs3.1a / PSEN cs3.1 1 Unit","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
PSEN cs3.1a / PSEN cs3.1 1 Unit
製品コード: 541001
GTIN:
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m.
For applications up to SILCL 3 resp PLe ;
IP 67, switching distance 10mm;
packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator
一般的なデータ
| 認証 |
CE
cULus Listed TÜV EAC (ユーラシア) |
| センサ原理 | トランスポンダ |
| トランスポンダのコーディング | コード化 |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 1 |
入力
| 入力点数 | 2 |
| 入力のDC電圧 | 24 V DC |
| 入力・内部mod.バス電圧電位分離 | 不可 |
半導体出力
| OSSD出力数 | 2 |
| 信号出力点数 | 1 |
| 半導体出力電位分離 | 不可 |
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 |
-25
70 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 55011: クラスA
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 保護構造、ハウジング | IP6K9K |
切り替え距離
| 温度変化による動作距離の変化 | +-0.01 mm/℃ |
機械的データ
| タイプ1アクチュエータ | PSEN cs3.1 |
| 接続タイプ | 5 mケーブル |
| ケーブルライン | LiYY 8 x 0.14 mm2 |
| ハウジング素材 (上部) | PBT |
| 高さ | 37 |
| 幅 | 26 |
| 奥行き | 18 |
| 実量 | 215 |
| 総重量 | 242 |
アクセサリ(オプション)
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
プラグインコネクタ、8ピン、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、
スクリュー接続、ねじリングの素材: 亜鉛ダイカストニッケルめっき、
アウターケーブル径6~8mm