text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN cs3.1a / PSEN cs3.1 1 Unit

Productnummer: 541001
GTIN: 
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator

Goedkeuring CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Sensorprincipe Transponder  
Transponder codering gecodeerd  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 1  
Aantal ingangen 2  
Gelijkspanning op ingang 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingangen nee  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Aantal melduitgangen 1  
Potentiaalscheid. HG-uitgangen nee  
HGU kortsluitvast ja  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -25  
70  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
EMC volgens norm .... EN 55011: klasse A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP6K9K  
Wijz. schakelafst. temp.wijz. +-0,01mm/°C  
Actuator type 1 PSEN cs3.1  
Aansluitingstype 5 m kabel  
Leidingen kabel LiYY 8 x 0,14 mm2  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PBT  
Afmeting hoogte 37  
Afmeting breedte 26  
Afmeting diepte 18  
Nettogewicht 215  
Brutogewicht 242  
 
 
 

Optionele accessoires

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Connector, 8-polig, connector recht M12, A-gecodeerd, schroefaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink, kabelbuitendiameter 6-8 mm