text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN cs3.1a / PSEN cs3.1 1 Unit

Número do produto: 541001
GTIN: 
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator

Homologação CE  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
Princípio do sensor Transponder  
Codificação do transponder codificado  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 1  
Número de entradas 2  
Corrente contínua na entrada 24 V DC  
Isolamento pot. entradas não  
Número de saídas OSSD 2  
Quant. saídas de mensagem 1  
Sep. poten. saídas semicond. não  
Saída semic. à prova c. circ. sim  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
70  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
EMV conforme norma... EN 55011: classe A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Oscilações conforme norma... EN 60947-5-2  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP6K9K  
Alteração Dist.liga.p/mud.temp +-0,01 mm/°C  
Atuador tipo 1 PSEN cs3.1  
Tipo de conexão cabo de 5 m  
Fios cabo LiYY 8 x 0,14 mm2  
Material caixa peça superior PBT  
Dimensão altura 37  
Dimensão de profundidade 26  
Dimensão de profundidade 18  
Peso líquido 215  
Peso bruto 242  
 
 
 

Acessórios opcionais

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Conector de encaixe, 8 polos, conector reto M12, codificação A, terminal roscado, material do anel roscado: Zinco fundido niquelado, diâmetro externo do cabo 6 a 8mm