text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN cs3.1a / PSEN cs3.1 1 Unit

Número de producto: 541001
GTIN: 
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator

Homologación CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Principio de sensor Transpondedor  
Codificación transpondedores encriptado  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 1  
Número de entradas 2  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Separación de pot. entradas no  
Número de salidas OSSD 2  
Número salidas de diagnóstico 1  
Sep. potencial salidas semi. no  
Salida semic. resist. corto. sí  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
70  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
CEM según normativa .... EN 55011: class A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP6K9K  
Modif. dist.conm. modif. temp. +-0,01mm/°C  
Accionador tipo 1 PSEN cs3.1  
Tipo de conexión cable 5 m  
Tipo de conductores cable LiYY 8 x 0,14 mm2  
Material carcasa superior PBT  
Dimensión de altura 37  
Dimensión Ancho 26  
Dimensión Profundidad 18  
Peso neto 215  
Peso bruto 242  
 
 
 

Accesorios Opcionales

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Conector enchufable, 8 polos, conector macho recto M12, código A, conexión de tornillo, material anillo roscado: fundición inyectada decinc niquelada, diámetro exterior del cable 6-8 mm