text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN cs3.1a / PSEN cs3.1 1 Unit

Numero dell'articolo: 541001
GTIN: 
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator

Omologazione CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Principio sensore Transponder  
Codifica transponder Codificato  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 1  
Numero di ingressi 2  
Tensione continua all’ingresso 24 V DC  
Isolam. elettrico ingressi No  
Numero di uscite OSSD 2  
Numero uscite di segnalazione 1  
Isolamento elettr. uscite SC No  
Uscita SC protezione CC Sì  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
70  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
EMC sec. norma .... EN 55011: classe A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-2  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP6K9K  
Mod. dist.oper.Mod.temp. +-0,01mm/°C  
Attuatore Tipo 1 PSEN cs3.1  
Tipo di collegamento Cavo 5m  
Condutture cavi LiYY 8 x 0,14 mm2  
Mater. custodia Parte super. PBT  
Altezza 37  
Larghezza 26  
Profondità 18  
Peso netto 215  
Peso lordo 242  
 
 
 

Accessori opzionali

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Connettore, 8 poli, connettore maschio assiale M12, codificato A, a vite, materiale anello filettato: zinco pressofuso nichelato, diametro esterno cavo 6-8mm