text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN cs3.1a / PSEN cs3.1 1 Unit

Kód materiálu: 541001
GTIN: 
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 5m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, switching distance 10mm; packaging unit = 1piece coded switch and 1 piece actuator

Povolení CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Princip snímače Transpondér  
Kódování transpondéru kódovaný  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 1  
Počet vstupů 2  
Stejnosměrné napětí na vstupu 24 V DC  
Galv.oddělení vstupů ne  
Počet OSSD výstupů 2  
Počet signálních výstupů 1  
Galv.oddělení HL-výstupů ne  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -25  
70  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
EMC podle normy .... EN 55011: class A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP6K9K  
Změna spín.vzdálen.změna tep. +-0,01mm/°C  
Ovladač typ 1 PSEN cs3.1  
Způsob připojení Kabel 5 m  
Vedení kabelů LiYY 8 x 0,14 mm2  
Materiál krytu horní díl PBT  
Rozměr výška 37  
Rozměr šířka 26  
Rozměr hloubka 18  
Čistá váha 215  
Celková hmotnost 242  
 
 
 

Volitelné příslušenství

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Konektor, 8-pól., zástrčka přímá M12, kódování A, šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: tlakově litý zinekponiklovaný, vnější průměr kabelu 6-8mm