text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o

Artikelnummer: 787075
GTIN: 

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
CCC  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Manöverspänning (V) 120  V
Typ av matningsspänning U1 AC  
Effektförbrukning AC 3.5  VA
Manöverspänning 2 (V) 24  V
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2
Antal ingångar 2  
Trampmattemotstånd 80  Ohm
Antal halvledarutgångar 2  
Tolerans ext. spänn. DC halvl. -15 %/+10 %  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Spänning AC1 säkerhetskont. 240  V
Max. ström AC1 säkerhetskont. 8  A
Spänning DC1 säkerhetskont. 24  V
Max. ström DC1 säkerhetskont. 8  A
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 230  V
Max. ström AC15 säkerhetskont. 5  A
Spänning DC13 säkerhetskont. 24  V
Säkerhetskontakter: AC vid UL 240 V AC G. P.  
Säkerhetskontakter: Pilot Duty R300  
C300  
Kontaktmaterial relä AgSnO2  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 0,2 µm Au  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur -10 - 55  °C
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Överspänningskategori III / II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP40  
Skyddsklass plintar
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel PPO UL 94 V0  
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Kåpmaterial överdel PPO UL 94 V0  
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 101  mm
Mått bredd 45  mm
Mått djup 121  mm
Nettovikt 335  g
Bruttovikt 345  g
 
 
 

Tillbehör – tillval

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4 374291
Sats med löstagbara ersättningsfjäderkraftplintar, förpackningeninnehåller = 1 st. P3 och 1st. P4.