Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"787075","name":"PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}
PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o
Número de producto: 787075
GTIN:
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
CCC cULus Listed EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 120 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
| Consumo de energía AC | 3.5 VA |
| Peso bruto (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
| Tolerancia de U2 |
Entradas
| Número de entradas | 2 |
| Resistencia de la alfombra de | 80 Ohm |
Salidas de semiconductores
| N.º salidas por semiconductor | 2 |
| Toler. ext. tensión DC semic. | -15 %/+10 % |
Salidas de relé
| Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 V |
| Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 8 A |
| Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 V |
| Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 8 A |
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 V |
| Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 5 A |
| Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 V |
| Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G. P. |
| Contactos seguridad:Pilot Duty |
R300
C300 |
| Mat. contactos relés | AgSnO2 |
| Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
| Categoría de sobretensión | III / II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP40 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Material carcasa parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
| Material carcasa superior | PPO UL 94 V0 |
| Borne de conexión | Borne de muelle |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 101 mm |
| Dimensión Ancho | 45 mm |
| Dimensión Profundidad | 121 mm |
| Peso neto | 335 g |
| Peso bruto | 345 g |
Accesorios Opcionales
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
Juego borne de resorte de repuesto enchufable, VE = 1 ud. P3 y 1 ud. P4.