Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"787075","name":"PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}
PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o
Номер артикула: 787075
GTIN:
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
CCC Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 120 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
| потребляемая мощность AC | 3.5 VA |
| Питающее напряжение 2 (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
| Допуск по U2 |
Входы
| Число входов | 2 |
| Сопротивление предохранительно | 80 Ohm |
Полупроводниковые выходы
| Количество полупроводниковых в | 2 |
| Допуск по внеш. напр. DC П/П | –15%/+10% |
Релейные выходы
| Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC1 safety cont. | 8 A |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
| Max. current DC1 safety cont. | 8 A |
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 5 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Защ. конт.: пер. ток по UL | 240 VAC G.P. |
| Защ. контакты: пилотный режим |
R300
C300 |
| Материал релейных контактов | AgSnO2 |
| Доп. парам. контактов реле | + 0,2 мкм Au |
Экологические данные
| Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
| Окружающая температура | -10 - 55 °C |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
| Категория перенапряжения | III / II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP40 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Монтажное положение | любое |
| Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
| Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
| Материал верхней части кожуха | PPO UL 94 V0 |
| Соединительная клемма | Пружинная клемма |
| Тип клеммы | вставной |
| Размер по высоте | 101 mm |
| Размер по ширине | 45 mm |
| Размер по глубине | 121 mm |
| Вес нетто | 335 g |
| Вес брутто | 345 g |
Дополнительные принадлежности
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
Комплект запасных съемных пружинных клемм, на изделие = 1 шт. P3 и 1 шт.P4.