Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"787075","name":"PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}
PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o
Productnummer: 787075
GTIN:
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
CCC cULus Listed EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 120 V |
| Type voedingsspanning U1 | AC |
| Opgenomen vermogen AC | 3.5 VA |
| Voedingsspanning 2 (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U2 | DC |
| Tolerantie van U2 |
Ingangen
| Aantal ingangen | 2 |
| Schakelmatweerstand | 80 Ohm |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal halfgeleideruitgangen | 2 |
| Toler. ext. spann. DC halfgel. | -15%/+10% |
Relais uitgangen
| Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
| Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 V |
| Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 8 A |
| Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 V |
| Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 8 A |
| Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
| Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 V |
| Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 5 A |
| Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 V |
| Veiligheidscont.: AC bij UL | 240 V AC G.P. |
| Veiligh.contacten:Pilot Duty |
R300
C300 |
| Materiaal relaiscontacten | AgSnO2 |
| aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
| Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
| Overspanningscategorie | III / II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP40 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Behuizingsmat. onderste deel | PPO UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PPO UL 94 V0 |
| Aansluitklem | Veerkrachtklem |
| Klemsoort | steekbaar |
| Afmeting hoogte | 101 mm |
| Afmeting breedte | 45 mm |
| Afmeting diepte | 121 mm |
| Nettogewicht | 335 g |
| Brutogewicht | 345 g |
Optionele accessoires
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
Set steekbare reserveveerkrachtklemmen, VE = 1 stuk P3 en 1 stuk P4.
€21.11